(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Extractor de abrazadera súper delgado de 2 brazos rápido

Extractor de abrazadera súper delgado de 2 brazos rápido

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
20-1+S-T
20-10+S-T
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Capacidad (excluyendo el exterior)
(mm)
Capacidad (excluyendo el interior)
(mm)
Código JAN Masa
(g)
Nota
Disponible

11 Días o más

9070-14040211763213441100Perno central Parte No .: 614160; Hombro Parte No .: 20-1-T; Brazo Parte No .: 1-95-P
Disponible

11 Días o más

12070-18040211763213681200Perno central Parte No .: 614160; Hombro Parte No .: 20-10-T; Brazo Parte No .: 1-95-P

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo del brazo(mm) 100 Espesor de la garra(mm) 3 Ancho de la garra(mm) 24
Longitud de la garra(mm) 7 Capacidad de carga máxima(t) 2.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico