(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Extractor de abrazadera súper delgada de 2 brazos

Extractor de abrazadera súper delgada de 2 brazos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
20-1-S-T
20-10-S-T
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Capacidad (excluyendo el exterior)
(mm)
Capacidad (excluyendo el interior)
(mm)
Código JAN Masa
(g)
Nota
Disponible

11 Días o más

9070-14040211763216411000Perno central Parte No .: 614160; Hombro Parte No .: 20-1-T; Brazo Parte No .: 1-94-P
Disponible

11 Días o más

12070-18040211762010971100Perno central Parte No .: 614160; Hombro Parte No .: 20-10-T; Brazo Parte No .: 1-94-P

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo del brazo(mm) 100 Espesor de la garra(mm) 3 Ancho de la garra(mm) 24
Longitud de la garra(mm) 7 Capacidad de carga máxima(t) 2.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico