(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Tipo ajustable del brazo extractor de 2 brazos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

20-5

Número de Parte
20-5
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Nota Características
Disponible

11 Días o más

44300Perno central, No de piezas: 637600, No de piezas de hombro: 20-5-T, No de piezas de brazo: 5-SP-PLa longitud del brazo se puede ajustar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad (excluyendo el exterior)(mm) 150-750 Capacidad (excluyendo el interior)(mm) 340-1000 Largo del brazo(mm) 400-700
Espesor de la garra(mm) 10-35 Ancho de la garra(mm) 60 Longitud de la garra(mm) 50
Capacidad de carga máxima(t) 20 Código JAN 4021176009846

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 20-5 de la serie Tipo ajustable del brazo extractor de 2 brazos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico