(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Extractor de 2 brazos serie 43

Extractor de 2 brazos serie 43

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 43-1
  • 43-2
  • 43-3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
43-2
43-3
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Capacidad (excluyendo el exterior)
(mm)
Longitud del brazo (profundidad)
(mm)
Código JAN Masa
(g)
Nota
Disponible

11 Días o más

20-70704021176015861240Número de pieza del perno central: 43-1-206, número de pieza del hombro: 43-1-T, número de pieza del brazo: 43-2-70-P
Disponible

11 Días o más

30-80804021176015946260Número de pieza del perno central: 43-3-206, número de pieza del hombro: 43-1-T, número de pieza del brazo: 43-3-80-P

Cargando…

  1. 1

Información básica

Espesor de la garra(mm) 2-6 Ancho de la garra(mm) 11 Longitud de la garra(mm) 10
Capacidad de carga máxima(t) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico