(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Extractor de cojinetes de 2 brazos

Extractor de cojinetes de 2 brazos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
112-1
112-2
112-3
112-10
112-20
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Capacidad
(mm)
Alcanzar
(mm)
Espesor de la garra
(mm)
Ancho de la garra
(mm)
Longitud de la garra
(mm)
Tamaño de la cabeza del perno central
(mm)
Tamaño del perno central
(mm)
Capacidad de carga máxima
(t)
Código JAN Masa
(g)
Nota
Disponible

11 Días o más

55455-61078M10X1.25X1101.54021176418143350Número de pieza del perno central: 610110
Disponible

11 Días o más

9070---17--4021176419218800Número de pieza del perno central: 614135
Disponible

11 Días o más

185165---17--40211764203682000Número de pieza del perno central: 616220
Disponible

11 Días o más

65705-61078M10X1.25X1101.54021176418891400Número de pieza del perno central: 610110
Disponible

11 Días o más

100100---17--4021176420283900Número de pieza del perno central: 614160

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico