(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Extractor de ventilador de 2 brazos

Extractor de ventilador de 2 brazos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

201-S

Número de Parte
201-S
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Nota
Disponible

11 Días o más

1100Número de producto del perno central: 614241, número de producto del hombro: 201-1-T, número de producto del brazo: 201-SP

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad (excluyendo el exterior)(mm) 80-200 Largo del brazo(mm) 200 Espesor de la garra(mm) 7.5,9
Ancho de la garra(mm) 6.0,8.5 Longitud de la garra(mm) 4.0,4.0 Tamaño de la cabeza del perno central(mm) 17
Capacidad de carga máxima(t) 1.5 Código JAN 4021176026911

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 201-S de la serie Extractor de ventilador de 2 brazos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico