(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 10:00 pm 28/11/2020 el día a 5:00 pm el día 29/11/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 10:00 p.m. 11/28/2020 to 5:00 p.m. (CST) 11/29/2020. We apologize for the inconvenience.

Caja de aluminio de nivel NIC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LV-CM1
LV-CS3
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones del producto
(mm)
Masa
(g)
Modelo compatible Aplicación Material
Disponible

12 Días o más

250×200×1501150DL-m1, DL-m3· Estuche de transporte para Levelnic (Levelnic es un instrumento de precisión y se recomienda el uso de un estuche de transporte) · Adecuado para protegerse de los impactos mientras está en movimiento.Cuerpo: aluminio / interior: uretano suave
Disponible

7 Días o más

362×236×1841860DL-S1、DL-S2、DL-S2W、DL-S3、DL-S3C· Estuche de transporte para Levelnic (Levelnic es un instrumento de precisión y se recomienda el uso de un estuche de transporte) · Adecuado para protegerse de los impactos mientras está en movimiento.Cuerpo: aluminio / interior: uretano suave

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Otros accesorios

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico