(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calibres cónicos: tipo de aplicación múltiple con clip de bolsillo, TPG-700AC

Calibres cónicos: tipo de aplicación múltiple con clip de bolsillo, TPG-700AC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Calibres cónicos: tipo de aplicación múltiple con clip de bolsillo, TPG-700AC
  • Ejemplo de uso
  • Descuento por volumen

· Rango de medicion (mm): 1 to 15
· Grosor (mm): 1.2
· Escala: 0.1
· Solicitud: Medición de ranuras/huecos/diámetros de agujeros, etc.
· Ángulo cónico: 7° 9' 10"

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TPG-700AC

 
Número de Parte
TPG-700AC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de medicion(mm) 1~15 Espesor(mm) 1.2 Escala 0.1
Ángulo cónico 7°9' 10" Masa(g) 10 Material Acero inoxidable templado (SUS420J2)
Error instrumental(mm) ±0.05 Longitud total(mm) 148.5 Especificaciones Dureza: HV480
Características 1 · Acabado plateado · Reverso con escala lineal, provisto de tabla de conversión para agujeros redondos · Estuche de almacenamiento de policarbonato tipo clip conveniente para transportar la unidad · Superficie: marca de escala de referencia de ancho; Reverso: escala de referencia de longitud Aplicación Medición de ranuras / huecos / diámetros de agujeros, etc.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPG-700AC de la serie Calibres cónicos: tipo de aplicación múltiple con clip de bolsillo, TPG-700AC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico