(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de carburo de 4 flautas / 6 flautas de alta dureza 45 ° E166TX

Fresa de carburo de 4 flautas / 6 flautas de alta dureza 45 ° E166TX

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: altamente helicoidal
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: AlTiSiN
· Tolerancia del diámetro de la hoja (mm): 0 to -0.02

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E166TX-3
E166TX-4
E166TX-5
E166TX-6
E166TX-8
E166TX-10
E166TX-12
E166TX-16
E166TX-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

384650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4114650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5136650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6166650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8206860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102261072
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

122661275
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1638616100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2038620100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 Tipo Alta helicoidal Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Avellanado
Forma de punta de cuchilla Con plomo Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Detalles de revestimiento AlTiSiN
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02 Material UMG

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico