(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fresa con 4 flautas de carburo 35 ° E124X

Fresa con 4 flautas de carburo 35 ° E124X

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E124X-1
E124X-1.5
E124X-2
E124X-3
E124X-4
E124X-5
E124X-6
E124X-8
E124X-10
E124X-12
E124X-14
E124X-16
E124X-18
E124X-20
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Detalles de revestimiento Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
Material
Disponible

9 Días o más

13450AlTiN0~-0.02MG
Disponible

9 Días o más

1.55450AlTiN0~-0.02MG
Disponible

9 Días o más

26450AlTiN0~-0.02MG
Disponible

9 Días o más

38650AlTiN0~-0.02MG
Disponible

9 Días o más

411650AlTiN0~-0.02MG
Disponible

9 Días o más

513650AlTiN0~-0.02MG
Disponible

9 Días o más

616650AlTiN0~-0.02MG
Disponible

9 Días o más

820860AlTiN0~-0.02MG
Disponible

9 Días o más

10221072AlTiN0~-0.02MG
Disponible

9 Días o más

12261275AlTiN0~-0.02MG
Disponible

9 Días o más

14321690AlTiN0~-0.02MG
Disponible

9 Días o más

163816100AlTiN0~-0.02MG
Disponible

9 Días o más

183820100AlTiN0~-0.02MG
Disponible

9 Días o más

203820100AlTiN0~-0.02MG

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Avellanado Forma de punta de cuchilla Con plomo Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico