(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

GCT + 4 flautas Nano Anti-Vibration Core Power

GCT + 4 flautas Nano Anti-Vibration Core Power

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
U4GCMS060
U4GCMS080
U4GCMS100
U4GCMS120
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Disponible

9 Días o más

618650
Disponible

9 Días o más

824860
Disponible

9 Días o más

10301075
Disponible

9 Días o más

12321275

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Detalles de revestimiento Oficina nacional de normas
Prueba de amortiguación de vibraciones Disponible Detalles del ángulo de torsión(°) 45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico