(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

GCT + 4 flautas núcleo de energía anti-vibración

GCT + 4 flautas núcleo de energía anti-vibración

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4GCMS030
4GCMS035
4GCMS040
4GCMS045
4GCMS050
4GCMS060
4GCMS070
4GCMS080
4GCMS100
4GCMS120
4GCMS140
4GCMS150
4GCMS160
4GCMS180
4GCMS200
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Disponible

9 Días o más

38650
Disponible

9 Días o más

3.58650
Disponible

9 Días o más

410650
Disponible

9 Días o más

4.512650
Disponible

9 Días o más

513650
Disponible

9 Días o más

615650
Disponible

9 Días o más

720860
Disponible

7 Días o más

820860
Disponible

9 Días o más

10251075
Disponible

9 Días o más

12301275
Disponible

9 Días o más

143016100
Disponible

9 Días o más

153016100
Disponible

9 Días o más

163616100
Disponible

9 Días o más

184020100
Disponible

9 Días o más

204520100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Detalles de revestimiento TiSiN
Prueba de amortiguación de vibraciones Disponible Detalles del ángulo de torsión(°) 45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico