(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

VELOCIDAD / T, 2 flautas, Multi 60 °

VELOCIDAD / T, 2 flautas, Multi 60 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CDM060060F/E
CDM060080F/E
CDM060100F/E
CDM060120F/E
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Disponible

9 Días o más

612608
Disponible

34 Días o más

8167510
Disponible

9 Días o más

10207512
Disponible

9 Días o más

12257512

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ángulo de la punta (θ) 60 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido
Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo Hoja periférica S / N Disponible Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Detalles de revestimiento AlTiN Ángulo de torsión(°) 35
Numero de flautas 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico