(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

VELOCIDAD / T, 3 flautas para uso en aluminio 45 °

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AET0303
AET0303TB
AET0403
AET0403TB
AET0503
AET0503TB
AET0603
AET0603TB
AET0803
AET0803TB
AET1003
AET1003TB
AET1203
AET1203TB
AET1603
AET2003
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Material de trabajo Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Revestimiento Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Detalles de revestimiento
Disponible

36 Días o más

3Aluminio[○] / Cobre[○]8Sin recubrimiento650-
Disponible

9 Días o más

3Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] / Grafito[○]8-650Abrigo TB
Disponible

36 Días o más

4Aluminio[○] / Cobre[○]10Sin recubrimiento650-
Disponible

21 Días o más

4Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] / Grafito[○]10-650Abrigo TB
Disponible

9 Días o más

5Aluminio[○] / Cobre[○]13Sin recubrimiento650-
Disponible

36 Días o más

5Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] / Grafito[○]13-650Abrigo TB
Disponible

36 Días o más

6Aluminio[○] / Cobre[○]15Sin recubrimiento650-
Disponible

9 Días o más

6Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] / Grafito[○]15-650Abrigo TB
Disponible

36 Días o más

8Aluminio[○] / Cobre[○]20Sin recubrimiento860-
Disponible

36 Días o más

8Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] / Grafito[○]20-860Abrigo TB
Disponible

34 Días o más

10Aluminio[○] / Cobre[○]25Sin recubrimiento1075-
Disponible

34 Días o más

10Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] / Grafito[○]25-1075Abrigo TB
Disponible

36 Días o más

12Aluminio[○] / Cobre[○]30Sin recubrimiento1275-
Disponible

36 Días o más

12Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] / Grafito[○]30-1275Abrigo TB
Disponible

36 Días o más

16Aluminio[○] / Cobre[○]42Sin recubrimiento16100-
Disponible

36 Días o más

20Aluminio[○] / Cobre[○]52Sin recubrimiento20100-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Cuadrado Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Detalles del ángulo de torsión(°) 45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico