(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

VELOCIDAD / T, 2 flautas para uso en aluminio 55 °

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AE50302
AE50302TB
AE50402
AE50402TB
AE50502
AE50602
AE50602TB
AE50802
AE50802TB
AE51002
AE51002TB
AE51202
AE51202TB
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Material de trabajo Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Revestimiento Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Detalles de revestimiento
Disponible

9 Días o más

3Aluminio[○] / Cobre[○]9Sin recubrimiento650-
Disponible

9 Días o más

3Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] / Grafito[○]9-650Abrigo TB
Disponible

9 Días o más

4Aluminio[○] / Cobre[○]12Sin recubrimiento650-
Disponible

21 Días o más

4Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] / Grafito[○]12-650Abrigo TB
Disponible

9 Días o más

5Aluminio[○] / Cobre[○]15Sin recubrimiento650-
Disponible

36 Días o más

6Aluminio[○] / Cobre[○]18Sin recubrimiento650-
Disponible

36 Días o más

6Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] / Grafito[○]18-650Abrigo TB
Disponible

9 Días o más

8Aluminio[○] / Cobre[○]20Sin recubrimiento560-
Disponible

9 Días o más

8Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] / Grafito[○]20-860Abrigo TB
Disponible

9 Días o más

10Aluminio[○] / Cobre[○]30Sin recubrimiento1075-
Disponible

9 Días o más

10Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] / Grafito[○]30-1075Abrigo TB
Disponible

9 Días o más

12Aluminio[○] / Cobre[○]32Sin recubrimiento1275-
Disponible

9 Días o más

12Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] / Grafito[○]32-1275Abrigo TB

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Detalles del ángulo de torsión(°) 55

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico