(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

SPEED/T Multi-Flauta, para alta dureza, longitud de hoja larga

SPEED/T Multi-Flauta, para alta dureza, longitud de hoja larga

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado de cuello largo
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Recubrimiento: TiSiN
· Ángulo de torsión (°): 45

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SFULVT0806
SFULVT1006
SFULVT1206
SFULVT1606
SFULVT2008
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

83568100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1045610100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1250612100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1665616150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2075820150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo Cuadrado de cuello largo Aplicación de mecanizado Ranura / Hundimiento (alimentación Z)
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Detalles de revestimiento TiSiN Detalles del ángulo de torsión(°) 45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico