(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

SPEED/T Multi-Flauta, para acabado

SPEED/T Multi-Flauta, para acabado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UVT0204
UVT0304
UVT0404
UVT0506
UVT0606
UVT0806
UVT1006
UVT1206
UVT1606
UVT2008
UVT2508
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Disponible

9 Días o más

244450
Disponible

9 Días o más

364650
Disponible

9 Días o más

484650
Disponible

9 Días o más

5136650
Disponible

9 Días o más

6156650
Disponible

9 Días o más

8206860
Disponible

36 Días o más

103061075
Disponible

9 Días o más

123261275
Disponible

9 Días o más

1640616100
Disponible

9 Días o más

2045820100
Disponible

9 Días o más

2545825100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Tipo Cuadrado Aplicación de mecanizado Lado / Ranura
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Detalles de revestimiento Oficina nacional de normas Detalles del ángulo de torsión(°) 45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico