(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

SPEED/T 3 Flute Z Feed High Border

SPEED/T 3 Flute Z Feed High Border

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HPSS0200
HPSS0250
HPSS0300
HPSS0350
HPSS0400
HPSS0450
HPSS0500
HPSS0600
HPSS0700
HPSS0800
HPSS1000
HPSS1200
HPSS1600
HPSS2000
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Disponible

9 Días o más

24650
Disponible

9 Días o más

2.55650
Disponible

9 Días o más

36650
Disponible

9 Días o más

3.58650
Disponible

9 Días o más

48650
Disponible

9 Días o más

4.510650
Disponible

9 Días o más

510650
Disponible

9 Días o más

613860
Disponible

9 Días o más

716860
Disponible

36 Días o más

819860
Disponible

9 Días o más

10221075
Disponible

9 Días o más

122612100
Disponible

9 Días o más

163016100
Disponible

9 Días o más

203220100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Alta helicoidal
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Detalles de revestimiento SS recubierto
Detalles del ángulo de torsión(°) 45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico