(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

VELOCIDAD / T 2 Flauta Antivibración Larga

VELOCIDAD / T 2 Flauta Antivibración Larga

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-LET0202T
P-LET0252T
P-LET0302T
P-LET0352T
P-LET0402T
P-LET0502T
P-LET0602T
P-LET0802T
P-LET1002T
P-LET1202T
P-LET1602T
P-LET2002T
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Disponible

9 Días o más

212450
Disponible

8 Días o más

2.512450
Disponible

7 Días o más

315660
Disponible

9 Días o más

3.515660
Disponible

9 Días o más

420675
Disponible

9 Días o más

525675
Disponible

9 Días o más

630675
Disponible

9 Días o más

8408100
Disponible

9 Días o más

104010100
Disponible

9 Días o más

125012100
Disponible

9 Días o más

166016150
Disponible

9 Días o más

209020200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado de cuello largo
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Detalles de revestimiento AlTiN
Prueba de amortiguación de vibraciones Disponible Detalles del ángulo de torsión(°) 35

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico