(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Capa SPEED/T 2 Flute SI

Capa SPEED/T 2 Flute SI

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MSE0402SI

Número de Parte
MSE0402SI
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Notas
Disponible

6 Días o más

El diámetro del vástago es diferente.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la cuchilla (D)(φ) 4 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido Longitud de la hoja (ℓ)(mm) 11
Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado Diámetro del vástago (d)(mm) 4
Longitud total (L)(mm) 50 Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Detalles de revestimiento TiSiN Detalles del ángulo de torsión(°) 35

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSE0402SI de la serie Capa SPEED/T 2 Flute SI.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico