(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

VELOCIDAD / T 2 Flauta Antivibración

VELOCIDAD / T 2 Flauta Antivibración

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-MSE0102T
P-MSE0202T
P-MSE0252T
P-MSE0302T
P-MSE0352T
P-MSE0402T
P-SE0302T
P-SE0402T
P-SE0452T
P-SE0502T
P-SE0552T
P-SE0602T
P-SE0652T
P-SE0702T
P-SE0802T
P-SE0902T
P-SE1002T
P-SE1102T
P-SE1202T
P-SE1402T
P-SE1602T
P-SE1802T
P-SE2002T
P-SSE0102T
P-SSE0152T
P-SSE0202T
P-SSE0252T
P-SSE0302T
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Notas
Disponible

9 Días o más

13450El diámetro del vástago es diferente.
Disponible

9 Días o más

26450El diámetro del vástago es diferente.
Disponible

9 Días o más

2.58450El diámetro del vástago es diferente.
Disponible

9 Días o más

38450El diámetro del vástago es diferente.
Disponible

9 Días o más

3.510450-
Disponible

9 Días o más

411450El diámetro del vástago es diferente.
Disponible

9 Días o más

38650El diámetro del vástago es diferente.
Disponible

9 Días o más

411650El diámetro del vástago es diferente.
Disponible

9 Días o más

4.513650-
Disponible

36 Días o más

513650-
Disponible

9 Días o más

5.513650-
Disponible

9 Días o más

616650-
Disponible

9 Días o más

6.516860-
Disponible

36 Días o más

716860-
Disponible

9 Días o más

820860-
Disponible

9 Días o más

9201075-
Disponible

9 Días o más

10251075-
Disponible

9 Días o más

11301275-
Disponible

9 Días o más

12321275-
Disponible

9 Días o más

144016100-
Disponible

9 Días o más

164016100-
Disponible

9 Días o más

184520100-
Disponible

9 Días o más

204520100-
Disponible

7 Días o más

13350El diámetro del vástago es diferente.
Disponible

9 Días o más

1.54350-
Disponible

9 Días o más

26350El diámetro del vástago es diferente.
Disponible

9 Días o más

2.58350El diámetro del vástago es diferente.
Disponible

36 Días o más

38350El diámetro del vástago es diferente.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC65 / Hierro fundido Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Detalles de revestimiento AITiN
Prueba de amortiguación de vibraciones Disponible Detalles del ángulo de torsión(°) 35

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico