(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fresa de 4 flautas con revestimiento de carburo TiAlN

Fresa de 4 flautas con revestimiento de carburo TiAlN
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Eficaz para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas a altas temperaturas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PRC-T01M4
PRC-T02M4
PRC-T03M4
PRC-T04M4
PRC-T05M4
PRC-T06M4
PRC-T07M4
PRC-T08M4
PRC-T09M4
PRC-T015M4
PRC-T025M4
PRC-T035M4
PRC-T045M4
PRC-T10M4
PRC-T12M4
PRC-T14M4
PRC-T15M4
PRC-T16M4
PRC-T20M4
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Código JAN Tolerancia de punta de cuchilla
(mm)
Material Características Notas Nota Suplemento
Disponible

7 Días o más

12.544045453010475080~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

2544045453010475220~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

37.564545453010475460~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

41064545453010475600~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

512.565045453010475840~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

61565045453010475910~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

717.586045453010476070~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

82086045453010476140~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

922.5107045453010476210~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

1.53.844045453010475150~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

2.56.344045453010475390~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

3.58.864545453010475530~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

4.511.364545453010475770~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

1025107045453010476380~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

1230127545453010476450~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

1435148545453010476520~-0.03Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

1537.5169045453010476690~-0.03Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

16401610045453010476760~-0.03Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

20502010545453010476830~-0.03Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Detalles del ángulo de torsión (θ)(°) 45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico