(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Molino de extremo cuadrado de carburo serie V, 2 flautas

Molino de extremo cuadrado de carburo serie V, 2 flautas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La cuchilla de carburo reduce el desgaste de la punta de la cuchilla durante el mecanizado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PRV-T01M2
PRV-T02M2
PRV-T03M2
PRV-T04M2
PRV-T05M2
PRV-T06M2
PRV-T08M2
PRV-T015M2
PRV-T025M2
PRV-T10M2
PRV-T12M2
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia de punta de cuchilla
(mm)
Notas Suplemento
Disponible

7 Días o más

124500~-0.02Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Reducción del desgaste de la punta de la cuchilla durante el mecanizado.
Disponible

7 Días o más

244500~-0.02Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Reducción del desgaste de la punta de la cuchilla durante el mecanizado.
Disponible

7 Días o más

364500~-0.02Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Reducción del desgaste de la punta de la cuchilla durante el mecanizado.
Disponible

7 Días o más

484500~-0.02Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Reducción del desgaste de la punta de la cuchilla durante el mecanizado.
Disponible

7 Días o más

5136500~-0.02Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Reducción del desgaste de la punta de la cuchilla durante el mecanizado.
Disponible

7 Días o más

6136600~-0.02Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Reducción del desgaste de la punta de la cuchilla durante el mecanizado.
Disponible

7 Días o más

8178600~-0.02Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Reducción del desgaste de la punta de la cuchilla durante el mecanizado.
Disponible

7 Días o más

1.534500~-0.02Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Reducción del desgaste de la punta de la cuchilla durante el mecanizado.
Disponible

7 Días o más

2.554500~-0.02Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Reducción del desgaste de la punta de la cuchilla durante el mecanizado.
Disponible

7 Días o más

102510750~-0.02Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Reducción del desgaste de la punta de la cuchilla durante el mecanizado.
Disponible

7 Días o más

123012750~-0.02Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Reducción del desgaste de la punta de la cuchilla durante el mecanizado.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Detalles del ángulo de torsión (θ)(°) 35

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico