(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Fresa de extremo cuadrado de 6 flautas de carburo PRC (larga)

Fresa de extremo cuadrado de 6 flautas de carburo PRC (larga)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La cuchilla afilada aumenta la velocidad de mecanizado. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PRC-T03M6L
PRC-T04M6L
PRC-T05M6L
PRC-T06M6L
PRC-T08M6L
PRC-T10M6L
PRC-T12M6L
PRC-T16M6L
PRC-T20M6L
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Código JAN Tolerancia de punta de cuchilla
(mm)
Material Características Nota Suplemento
Disponible

7 Días o más

31266045453010653040~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

41666045453010653110~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

52066045453010653280~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

62467545453010653350~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

83287545453010653420~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

10401010045453010653590~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

12451210045453010653660~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

16641615045453010653730~-0.03Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

20752015045453010653800~-0.03Aleación de carburo (metal base alemán)Al agregar aluminio, se mejora la resistencia a la oxidación y la resistencia al calor sobre la del TiN. Como tiene una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, es adecuado para el mecanizado de alta velocidad que recibe cargas térmicas.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 6 Modelo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento TiAlN Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Detalles del ángulo de torsión (θ)(°) 45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico