(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fresa de carburo PRC para aluminio

Fresa de carburo PRC para aluminio
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La cuchilla afilada aumenta la velocidad de mecanizado. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PRC-3FALE4
PRC-3FALE5
PRC-3FALE6
PRC-3FALE8
PRC-3FALE10
PRC-3FALE12
PRC-3FALE16
PRC-3FALE20
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Código JAN Tolerancia de punta de cuchilla
(mm)
Material Características Notas Suplemento
Disponible

7 Días o más

41245045453010592420~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Fresa de metal duro de 3 flautas para aluminioCorte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

11 Días o más

51566045453010592590~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Fresa de metal duro de 3 flautas para aluminioCorte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

61866045453010592660~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Fresa de metal duro de 3 flautas para aluminioCorte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

82086045453010592730~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Fresa de metal duro de 3 flautas para aluminioCorte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

1026107545453010592800~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Fresa de metal duro de 3 flautas para aluminioCorte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

1230127545453010592970~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Fresa de metal duro de 3 flautas para aluminioCorte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

16451610045453010593030~-0.03Aleación de carburo (metal base alemán)Fresa de metal duro de 3 flautas para aluminioCorte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

20452010045453010593100~-0.03Aleación de carburo (metal base alemán)Fresa de metal duro de 3 flautas para aluminioCorte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Detalles del ángulo de torsión (θ)(°) 41

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico