(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fresa de desbaste de carburo de flauta PRC-3/4 (larga)

Fresa de desbaste de carburo de flauta PRC-3/4 (larga)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • PRC-3FR06
  • PRC-3FR06L
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La cuchilla afilada aumenta la velocidad de mecanizado. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PRC-3FR06
PRC-3FR06L
PRC-4FR08
PRC-4FR08L
PRC-4FR10
PRC-4FR10L
PRC-4FR12
PRC-4FR12L
PRC-4FR16
PRC-4FR16L
PRC-4FR20
PRC-4FR20L
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Código JAN Material Notas Nota Suplemento
Disponible

7 Días o más

61536604545301066202Aleación de carburo (metal base alemán)Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos anteriores, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

62036754545301066141Aleación de carburo (metal base alemán)Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos anteriores, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

81648754545301066219Aleación de carburo (metal base alemán)Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos anteriores, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

9 Días o más

824481004545301066158Aleación de carburo (metal base alemán)Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos anteriores, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

1020410754545301066226Aleación de carburo (metal base alemán)Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos anteriores, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

10304101004545301066165Aleación de carburo (metal base alemán)Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos anteriores, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

1224412754545301066233Aleación de carburo (metal base alemán)Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos anteriores, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

12364121004545301066172Aleación de carburo (metal base alemán)Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos anteriores, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

1628416804545301066240Aleación de carburo (metal base alemán)Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos anteriores, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

16404161004545301066189Aleación de carburo (metal base alemán)Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos anteriores, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

20404201004545301066257Aleación de carburo (metal base alemán)Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos anteriores, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

20654201504545301066196Aleación de carburo (metal base alemán)Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos anteriores, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Hierro fundido Modelo Desbaste Revestimiento TiAlN
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25˚) Detalles del ángulo de torsión (θ)(°) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico