(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fresa de cuello largo de flauta PRC-2

Fresa de cuello largo de flauta PRC-2
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La cuchilla afilada aumenta la velocidad de mecanizado. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PRC-2LN40M25L75
PRC-2LN40M30L75
PRC-2LN40M35L75
PRC-2LN40M40L75
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Código JAN Tolerancia de punta de cuchilla
(mm)
Material Nota Suplemento
Disponible

7 Días o más

2545453010649870~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

3045453010649940~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

3545453010650070~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.
Disponible

7 Días o más

4045453010650140~-0.02Aleación de carburo (metal base alemán)Corte hacia abajo para evitar daños a la cuchilla cortando la cuchilla por segunda vez con astillas. Si una pieza de trabajo o una máquina provocan vibraciones o sonidos anormales durante el corte, cambie las condiciones de corte según la situación. La tabla de condiciones de corte se refiere al uso de un centro de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Cuando lo use por primera vez, pruebe con la mitad del valor de los datos que se muestran en la tabla de condiciones de corte, y cuando la situación se estabilice, aumente la velocidad gradualmente.Material básico alemán de calidad. Los bolsillos grandes permiten una descarga suave de las virutas. La cuchilla de diseño afilado mejora la eficiencia del procesamiento.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de flauta (D)(φ) 4 Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Hierro fundido Longitud de flauta (ℓ)(mm) 4
Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado de cuello largo Revestimiento TiAlN
Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Longitud total (L)(mm) 75 Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Detalles del ángulo de torsión (θ)(°) 35

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico