(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/2/2020 el día a 9:00 am el día 1/3/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 p.m. 2/29/2020 to 9:00 a.m. (CST) 3/1/2020. We apologize for the inconvenience.

Tipo de soporte LED Amplia lupa de iluminación 8062D3LED

Tipo de soporte LED Amplia lupa de iluminación 8062D3LED
  • Descuento por volumen

Una lupa iluminadora de tipo de soporte visiblemente brillante que no distorsiona el color del objeto observado.
[Caracteristicas]
· La lente se puede fijar en cualquier posición, moviéndose horizontalmente, verticalmente, en una pendiente, etc.
· Utiliza una lente de cristal blanco que no distorsiona el color del objeto.
· La iluminación circular proporciona luz sin desniveles y ayuda a evitar que las sombras mantengan los colores vivos.
· Como se ha adoptado una lente grande que es fácilmente visible con ambos ojos, se pueden observar incluso piezas de trabajo grandes a la vez.
· La fuente de luz consta de 84 LED.
[Aplicaciones]
· Para medición / observación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-2962-01

Número de Parte
1-2962-01
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Peso Material Fuente de alimentación Longitud del cable de alimentación
(m)
Disponible

6 Días o más

Aproximadamente 5 kgCabeza del cuerpo principal: PC (policarbonato), base del cuerpo principal: SPCC (placa de malla de acero), lente: vidrio100 V CA 50/60 Hz1.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Lupa tipo soporte Aumento(veces) 2 Con / sin luz LED Con luz LED
Con / sin escala NA Tamaño de la lente(mm) φ190 Tamaño(mm) Unidad principal: 600 × 250 × 430, base: 220 × 330
Fuente de luz LED x 84 piezas Nombre del producto del fabricante Lupa tipo soporte 8062D3LED Número de modelo del fabricante 8062D3LED

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico