(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

1/4 broca hexagonal hexagonal

1/4 broca hexagonal hexagonal

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • AK-51P-2.5
  • AK-51P-3
  • AK-51P-4
  • AK-51P-5
  • AK-51P-6
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una broca hexagonal ultracorta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AK-51P-2.5

Número de Parte
AK-51P-2.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Tipo hexagonal diámetro del vástago(mm) 6.35 Longitud total(mm) 19
Producto único Conjunto de productos Objeto unico Punta de dos lados de ancho (mm) 2.5 Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA
Si hay una función de doble extremo NA Código JAN 4962485397012 Características El producto es una punta especial para la serie de destornilladores de punta súper corta.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AK-51P-2.5 de la serie 1/4 broca hexagonal hexagonal.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico