(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Vasos medidores, sin apertura, capacidad 200–2000 ml (Números de pieza)

Vasos medidores, sin apertura, capacidad 200–2000 ml
  • Descuento por volumen

Copa ligera, resistente a los golpes y con buena resistencia al calor.
[Caracteristicas]
· Conveniente para transferir líquido a un recipiente con amplia apertura (sin boquilla).
[Aplicaciones]
· Medición de líquidos, polvos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSH632
TSH634
TSH635
TSH637
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Capacidad Gradación de escala
(ml)
Diámetro externo
(mm)
Altura
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
Detalles del material Especificaciones Cantidad de contenido
Disponible

6 Días o más

2005063624989999343328488-625980Acero inoxidable (SUS304)Con asa1 pieza
Disponible

6 Días o más

5005092904989999343335488-6267170Acero inoxidable (SUS304)Con asa1 pieza
Disponible

6 Días o más

10001001101084989999343342488-6283250Acero inoxidable (SUS304)Con asa1 pieza
Disponible

6 Días o más

20001001351454989999343359488-6305390Acero inoxidable (SUS304)Con asa1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto taza Material Acero inoxidable Cantidad de contenido 1 pieza

Soporte técnico