(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Calafatee para evitar que el perno sobresalga y cause daños a la mesa de la máquina.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1814TN
Tipo de detalles | Tuerca de ranura en T | Longitud(mm) | 30 | Ancho(mm) | 28.6 |
---|---|---|---|---|---|
Altura(mm) | 19.1 | Diametro de hilo | M14 | Ranura de mesa | 18 |
Material | S45C | Tratamiento térmico | Templado HRC23-31 | Acabado | Acabado de óxido negro |
Masa(g) | 85 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1814TN de la serie Tuerca con ranura en T (tipo TN).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente