(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Esmalte de película de envoltura, tipo de corte【10 piezas por paquete】

Esmalte de película de envoltura, tipo de corte
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Precortado en tamaños fáciles de usar
· Es un paquete económico de 10 hojas.
· Utiliza un abrasivo ultrafino.
· Los adhesivos y abrasivos de resina están recubiertos uniformemente sobre el material base de la película para que no provoque arañazos profundos y se pueda lograr una superficie uniformemente terminada.
[Aplicaciones]
· Para pulir piezas de instrumentos de precisión.
· Para el pulido de PCB / fibra óptica.
· Pulido de varios rollos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TLFC-1000
TLFC-10000
TLFC-1500
TLFC-2000
TLFC-20000
TLFC-400
TLFC-4000
TLFC-600
TLFC-8000
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Color Trusco Code Masa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

1000Púrpura473-665625 g

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

10000Blanco473-670222 g

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

1500Beige473-666424 g

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

2000Azul claro473-667223 g

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

20000Blanco473-671122 g

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

400Azul claro473-663026 g

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

4000Rosado473-668124 g

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

600Verde claro473-664829 g

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

8000Lavanda473-669923 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Película Uso Pulido a mano Material abrasivo Alundum (Alúmina)
Ancho(mm) 115 Longitud(mm) 140 Número contenido en un paquete(hoja) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico