(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Llave ajustable tipo trinquete

Llave ajustable tipo trinquete
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adopta un mecanismo de trinquete libre revolucionario que permite el trabajo continuo simplemente girando repetidamente la muñeca una vez que las tuercas coinciden.
· La apertura de la mandíbula es de un tamaño ancho.
· El mecanismo de trinquete mejora la eficiencia del trabajo.
· Como el acero al cromo molibdeno se utiliza para el rodillo, no se distorsiona fácilmente incluso cuando se aplica un par elevado.
· Incluye un orificio para correa conveniente para evitar caídas.
[Aplicaciones]
· Ideal para aflojar y apretar pernos / tuercas. Experimente la facilidad de las tareas repetidas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TRMW-200

Número de Parte
TRMW-200
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Material
Disponible

7 Días o más

Cuerpo: acero al cromo vanadio, empuñadura: resina TPR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Apertura máxima(mm) 28.6 Longitud total(mm) 207 Masa(g) 267
Código JAN 4989999326383 Trusco Code 488-9711

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TRMW-200 de la serie Llave ajustable tipo trinquete.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico