(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Admite controladores de impacto recargables de 18 V.
· Larga vida útil.
· La forma de distribución de tensión aumenta la durabilidad (vida útil) en 5 veces en comparación con el enchufe del destornillador eléctrico (tipo existente).
· Un paquete de valor con 10 piezas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TEF-10H-10 |
TEF-17H-10 |
TEF-19H-10 |
Cargando…
Modelo del Producto | Punta de vaso (para destornillador eléctrico) | Ángulo de inserción(mm) | 6.35 | Longitud total(mm) | 111 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente