(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

CoroTurn 111 en forma triangular 60 °

CoroTurn 111 en forma triangular 60 °
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Inserto recubierto de carburo para mecanizado de diámetro exterior de componentes pequeños
Inserto triangular de 55 °
Inserto positivo
Para mecanizar acero en general y acero inoxidable
Para terminar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TPMT110304-PF-5015

Número de Parte
TPMT110304-PF-5015
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 3
Material de trabajo Acero Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Pozidriv
Mano preferida Sin mano Nariz R 0.4 Tipo de material 5015
Tipo de punta T Ángulo de alivio de la punta(°) 11

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPMT110304-PF-5015 de la serie CoroTurn 111 en forma triangular 60 °.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico