(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cabezales dinamométricos - tipo gancho, FH

Cabezales dinamométricos - tipo gancho, FH
  • Descuento por volumen

El tipo FH es un cabezal de reemplazo de llave de gancho ideal para soportar tuercas de seguridad, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FH22DX85

 
Número de Parte
FH22DX85
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Cabeza de repuesto Tipo de cabeza de repuesto Cabeza de gancho Dimensión de 2 planos(mm) 85
Tipo de detalles Tipo FH Espesor de la dimensión(mm) 10 Dimensión Diámetro exterior(mm) 10
Trusco Code 821-9231 Tamaño de pieza de inserción aplicable(φ) 22 Rango de aplicación del diámetro exterior de la tuerca 85 a 98
Diametro de hilo M65 a M75 Llave de torque aplicable CL280N, CL420N, CL280N-MH, CSP280N, CSP280N3, CSP420N, BCSP280N, BCSP280N3, BCSP420N, CDB300N, CDB420N, CF230N, CF420N, CEM360N2, CEM360N3, CTB360, CTA360, CEM500N2, CEM500N3, CTBE500, CTAE500

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FH22DX85 de la serie Cabezales dinamométricos - tipo gancho, FH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico