(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Escariador de cuchillas en espiral SP-SR (SKH51)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SP-SR50
SP-SR56
SP-SR60
SP-SR62
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo øD
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Numero de flautas Diámetro del agujero
(mm)
Ancho de la llave
(mm)
Profundidad clave
(mm)
Disponible

12 Días o más

507080122589
Disponible

7 Días o más

5675901432911
Disponible

7 Días o más

6075901432911
Disponible

7 Días o más

6275901432911

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña Mango recto Revestimiento S / N NA Forma del surco Espiral
Base Blade Y/N NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico