(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Shell End Mill SE (SKH51)

Shell End Mill SE (SKH51)
  • Descuento por volumen

· Tipo de forma de flauta: Cuadrado
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SE38-30-15.875
SE40-35-15.875
SE40-38-15.875
SE40-40-19.05
SE75-60-25.4
SE75-75-25.4
SE100-60-25.4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del agujero
(mm)
Ancho de la llave
(mm)
Altura clave
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38301015.8758.43.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40351215.8758.43.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40381215.8758.43.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40401219.058.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75601625.410.45.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75751625.410.45.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100601825.410.45.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de forma de flauta Cuadrado Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico