(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cortador angular simple con mango de cobalto WAC-S (SKH56)

Cortador angular simple con mango de cobalto WAC-S (SKH56)
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cortador angular simple con mango de cobalto WAC-S (SKH56), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WAC-S8-60
WAC-S8-90
WAC-S8-120
WAC-S10-60
WAC-S10-90
WAC-S10-120
WAC-S12-60
WAC-S12-90
WAC-S12-120
WAC-S15-60
WAC-S15-90
WAC-S15-120
WAC-S20-60
WAC-S20-90
WAC-S20-120
WAC-S25-60
WAC-S25-90
WAC-S25-120
WAC-S30-60
WAC-S30-90
WAC-S30-120
WAC-S35-60
WAC-S35-90
WAC-S35-120
WAC-S40-60
WAC-S40-90
WAC-S40-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Numero de flautas Diámetro del mango
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Ángulo
(°)
Altura de la hoja
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85038682601.73310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85037683901.5310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

850376831200.87310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105037683602.6310
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1050368849023.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050368841201.153.510
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125036883603.463.510
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125036884902410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1250368841201.15410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1565498104603.46412
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1565488105902.5512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15654881051201.44512
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20705310105604.33612
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20705210106903812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

207052101061201.73812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25755410126605.2715
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25755310127903.51015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

257553101271202.021015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30805412168606.93818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

308054121689041218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

308054121681202.311218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35855912168606.931018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3585571216109051418
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3585571216101202.891418
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40956614209607.791220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4095631420129061620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4095631420121203.461620

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico