(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates WR

Alicates WR
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates WR, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HRC-D34

Número de Parte
HRC-D34
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates Longitud total(mm) 113
Primavera Disponible Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Ancho del cuerpo principal(mm) 50
Espesor del cuerpo principal(mm) 14 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 70
Código JAN 4962537161516

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HRC-D34 de la serie Alicates WR.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico