(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates - de punta larga, mini, agarre acolchado, M-616

Alicates - de punta larga, mini, agarre acolchado, M-616
  • Descuento por volumen

· Longitud total: 163 to 163
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los microalicates de punta larga, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M-616

Número de Parte
M-616
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 163
Primavera Disponible Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Rendimiento de corte de alambre blando(ø/mm) 1.6
Ancho del cuerpo principal(mm) 51 Espesor del cuerpo principal(mm) 10 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Peso(g) 90 Código JAN 4962537342809

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M-616 de la serie Alicates - de punta larga, mini, agarre acolchado, M-616.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico