(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Alicates de plomo planos Pro Hobby

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HF-D04

Número de Parte
HF-D04
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Peso
(g)
Código JAN
Disponible

12 Días o más

554962537161608

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de plomo Longitud total(mm) 123
Primavera Disponible Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Ancho del cuerpo principal(mm) 50
Espesor del cuerpo principal(mm) 10 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HF-D04 de la serie Alicates de plomo planos Pro Hobby.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico