(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates de punta larga Pro Hobby HLC

Alicates de punta larga Pro Hobby HLC
  • Descuento por volumen

· Longitud total: 126 to 126
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de punta larga HLC profesionales, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HLC-D04

Número de Parte
HLC-D04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 126
Primavera Disponible Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Rendimiento de corte de alambre de hierro suave(ø/mm) 1.2
Rendimiento de corte de alambre de cobre suave(ø/mm) 1.4 Ancho del cuerpo principal(mm) 50 Espesor del cuerpo principal(mm) 14
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 70 Código JAN 4962537343813

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HLC-D04 de la serie Alicates de punta larga Pro Hobby HLC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico