(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 10:00 pm 28/11/2020 el día a 5:00 pm el día 29/11/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 10:00 p.m. 11/28/2020 to 5:00 p.m. (CST) 11/29/2020. We apologize for the inconvenience.

Pro Hobby Pin Set Cutter

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HEC-D55

Número de Parte
HEC-D55
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Peso
(g)
Código JAN
Disponible

12 Días o más

754962537344315

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 149
Primavera Disponible Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Rendimiento de corte de alambre de hierro suave(ø/mm) 1.2
Rendimiento de corte de alambre de cobre suave(ø/mm) 1.4 Ancho del cuerpo principal(mm) 50 Espesor del cuerpo principal(mm) 6
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HEC-D55 de la serie Pro Hobby Pin Set Cutter.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico