(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/2/2020 el día a 9:00 am el día 1/3/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 p.m. 2/29/2020 to 9:00 a.m. (CST) 3/1/2020. We apologize for the inconvenience.

Pinzas de plástico

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HTC-D04

Número de Parte
HTC-D04
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Peso
(g)
Código JAN
Disponible

6 Días o más

704962537302414

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Modelo Pinzas Longitud total(mm) 110
Primavera Disponible Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Rendimiento de corte de alambre de hierro suave(ø/mm) 1
Rendimiento de corte de alambre de cobre suave(ø/mm) 1.2 Ancho del cuerpo principal(mm) 50 Espesor del cuerpo principal(mm) 14
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HTC-D04 de la serie Pinzas de plástico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico