(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cortador de pinzas

Cortador de pinzas
  • Descuento por volumen

· Longitud total: 147 to 147
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cortador de pinzas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HE-D55

Número de Parte
HE-D55
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 147
Primavera Disponible Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Rendimiento de corte de alambre de hierro suave(ø/mm) 1.2
Rendimiento de corte de alambre de cobre suave(ø/mm) 1.4 Ancho del cuerpo principal(mm) 50 Espesor del cuerpo principal(mm) 10
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 60 Código JAN 4962537344308

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HE-D55 de la serie Cortador de pinzas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico