(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Alicates de plomo (tipo punta fina)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F-615

Número de Parte
F-615
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Peso
(g)
Código JAN
Disponible

12 Días o más

804962537160601

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de plomo Longitud total(mm) 144
Primavera NA Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Ancho del cuerpo principal(mm) 34
Espesor del cuerpo principal(mm) 7 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F-615 de la serie Alicates de plomo (tipo punta fina).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico