(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Forma de diamante 35 ° / Positivo CBN Diamante VCGW

Forma de diamante 35 ° / Positivo CBN Diamante VCGW
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: V (35 ° Diamante)
· Ángulo de inclinación: positivo
· Handedness: no Handedness
[Aplicaciones]
· Aplicaciones de mecanizado: para OD, ID

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VCGW080202S01035MET-KBN25M
VCGW080202T00815ME-KBN25M
VCGW080202T00815ME-KBN510
VCGW080202T00815ME-KBN525
VCGW080202T00815SE-KBN10M
VCGW080202T00815SE-KBN510
VCGW080202T00815SE-KBN525
VCGW080204S01035MET-KBN25M
VCGW080204S01035SET-KBN525
VCGW080204T00815ME-KBN05M
VCGW080204T00815ME-KBN25M
VCGW080204T00815ME-KBN60M
VCGW080204T00815ME-KBN510
VCGW080204T00815ME-KBN525
VCGW080204T00815SE-KBN10M
VCGW080204T00815SE-KBN525
VCGW080208S01035SET-KBN525
VCGW080208T00815ME-KBN05M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. de esquinas utilizables Material de trabajo Nariz R Material S
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2Material de alta dureza0.20.2KBN25M2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2Material de alta dureza0.20.2KBN25M2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2Material de alta dureza0.20.2KBN5102
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2Material de alta dureza0.20.2KBN5252
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1Material de alta dureza0.20.2KBN10M2.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1Material de alta dureza0.20.2KBN5102.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1Material de alta dureza0.20.2KBN5252.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN25M2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1Material de alta dureza0.40.4KBN5252
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN05M2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN25M2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2Hierro fundido0.40.4KBN60M2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN5102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN5252
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1Material de alta dureza0.40.4KBN10M2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1Material de alta dureza0.40.4KBN5252
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1Material de alta dureza0.80.8KBN5251.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2Material de alta dureza0.80.8KBN05M1.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

A V (35 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior Ángulo de ataque Pozidriv
Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico