(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de hexágono de 80 ° Positivo con agujero WBGT "Minute Incision"

Tipo de hexágono de 80 ° Positivo con agujero WBGT "Minute Incision"
  • Descuento por volumen

· Forma: W (Hexagonal)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Acabado
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Izquierda derecha
· Nariz R: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la incisión diminuta WBGT de tipo hexagonal positivo de 80° con orificio, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WBGT060102MPL-CF-PR1225
WBGT060102MPR-CF-PR1225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mano preferida
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha

Cargando…

  1. 1

Información básica

A W (tipo hexagonal) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 3
Material de trabajo Acero inoxidable Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Pozidriv
Nariz R Otro <0.2 Material PR1225

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico