(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cuadrado 90 °, Positivo, sin agujero SPMN Sin interruptor "Hierro fundido"

Cuadrado 90 °, Positivo, sin agujero SPMN Sin interruptor "Hierro fundido"
  • Descuento por volumen

· Forma: S (Cuadrado)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cuadrado de 90°, positivo, sin orificio SPMN sin disyuntor de hierro fundido, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPMN120304-CA4515
SPMN120308-CA4515
SPMN120308-TN60
SPMN120312-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido0.40.4CA4515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido0.80.8CA4515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.80.8TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido1.21.2TN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A S (rectangular) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico